Публікуйте свої продукти
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
Специфікація
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерChronolia
  • Сімейство продуктівChronolia
  • Група продуктівConcrete
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2019-11-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16_92
  • Опис Uniclass 2015Ultra high performance concrete
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Заголовок OmniClassConcretes
  • Код CSI UniFormat IIB
  • Заголовок CSI UniFormat IISHELL