Публікуйте свої продукти
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Специфікація
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTector_Floor_451_Nivel_30
    • Сімейство продуктівLeveling
    • Група продуктівMortar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
    • Класифікація IFCFloor
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Заголовок OmniClassCementitious Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction