Публікуйте свої продукти
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
    Hollaender

    Speed-Rail® Hand Railing System

    Our Speed-Rail® railing systems look great, is easy-to-install, and is made of the most corrosive resistant aluminum alloy available on the market.  Unlike welded alternatives, our railing systems are easy to install with no special expertise needed, and are very easy to reconfigure on-the-fly.

    Speed-Rail® Hand Railing Systems - Features and Benefits

    • "Kit of Parts" design allows for on-site assembly, easy to reconfigure when drawings do not match site
    • Unique "Industrial Chic" look is ideal for urban or industrial aesthetic
    • Easy-to-install with no special expertise required
    • Anodized aluminum pipe and aluminum magnesium fittings are extremely corrosion resistant, allowing for the lowest long-term maintenance cost
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерspeed-rail-hand-railing-system
    • Сімейство продуктівRailings
    • Група продуктівSpeed-Rail®
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Опис Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти