Публікуйте свої продукти
Anne 13d stomme
Horreds

Anne 13d stomme

Design: Anne Krook Anne is a series of shelves whose core idea is based on a square which can be varied in numerous combinations. Suspended shelf in the hall, solitary in the bedroom, colorful bookcase with doors and drawers or why not an airy cabinet. Anne gives you opportunities. Create with Anne. With its simple shape and the great possibilities of variation are Anne very good and easy to furnish. Anne is manufactured in white lacquer, oak and birch. Doors and drawers are also available in previous woods, walnut and several colors, which makes Anne easy to match with existing furniture and environments. Make your own compositon of Anne and you get a unique storage furniture.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер13d
  • Сімейство продуктівFörvaring - Offentlig miljö
  • Група продуктівAnne
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-03-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)360
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56