Публікуйте свої продукти
Wall cabinet F020803 Plain White
HTH Køkken

Wall cabinet F020803 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Decor/painted/ veneered open unit with three shelves.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер19F020803
  • Сімейство продуктівPlain White
  • Група продуктівWall cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)864
  • Ширина (мм)200
  • Глибина (мм)330
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMFC board
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
  • Вага нетто (кг)9.74
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Данія
Швеція

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)