Публікуйте свої продукти
Base cabinet A020653 Plain White
HTH Køkken

Base cabinet A020653 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Unit with side-mounted pull-out front with soft closing and 2 silver wire baskets.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер19A020653
  • Група продуктівBase Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)200
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMFC board
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)13.84
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Denmark
Sweden

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)