Публікуйте свої продукти
Corner wall cabinet  F080572 Plain White
HTH Køkken

Corner wall cabinet F080572 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Corner unit with 30 cm blind front panel and three shelves.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер19F080572
  • Сімейство продуктівPlain White
  • Група продуктівCorner wall cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)864
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)330
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMFC board
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)30.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings