Публікуйте свої продукти
Corner base cabinet  A100541 Mono
HTH Køkken

Corner base cabinet A100541 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерJPA100541
  • Сімейство продуктівMono
  • Група продуктівCorner base cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)36.3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings