Публікуйте свої продукти
High cabinet J060244 Mono
HTH Køkken

High cabinet J060244 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Wardrobe unit with five shelves and four 15 cm high wire pull-out baskets on metal runners.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерJPJ060244
  • Сімейство продуктівMono
  • Група продуктівHigh cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2112
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)73
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings