Публікуйте свої продукти
Jupiter LE
Jupiter LE
    HUB Parking Technology

    Jupiter LE

    4.6 з 5 зірок4.6(5 відгуки)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJupiter-LE
    • Сімейство продуктівJUPITER
    • Група продуктівEntry stations
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1300
    • Ширина (мм)480
    • Глибина (мм)450
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)68
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Road Accessories
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Назва UNSPSCParking meters
    • Код UNSPSC46161505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Опис Uniclass 2015Parking meters
    • Номер OmniClass23-11 23 11
    • Заголовок OmniClassParking Meters

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Океанія Південна Америка
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (11)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (6)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (11)