Публікуйте свої продукти
EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
Hubbell Wiring Device-Kellems

EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Duplex Receptacle, Commercial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
Технічна специфікація
  • Унікальний номерedgeconnect-series-duplex-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-white
  • Сімейство продуктівStraight Blade Devices
  • Група продуктівStraight Blade EdgeConnect™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Опис Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 37 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Switches

Доступність регіону

Північна Америка
United States