Публікуйте свої продукти
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2422 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 2-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 35.0 cu. in. (573.5 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 9.25" (235)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 6.44" (163.6)
  • Knockouts Sides: (4) 0.5",1", 0.75"
  • Knockouts Ends: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (4) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included
  • Removable LV Barrier

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystemone-b2422
  • Сімейство продуктівFloor Boxes
  • Група продуктівFloor Box - Flush
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)2.74
  • Ширина (у дюймах)9.25
  • Глибина (у дюймах)4.81
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCElectrical boxes
  • Код UNSPSC39121303