Публікуйте свої продукти
Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

B2427 -- Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Deep, Single-Service, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 4.00" (101.6)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 54.0 cu. in. (884.9 cm3)
  • Dimensions A: 3.90" (99.1)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (1) 0.5", 1", 1.25"
  • Knockouts Ends: (1) 0.75", (1) 1"
  • Knockouts Bottom: (3) 0.5", (2) 0.75"
  • Concrete Cover: Included

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystemone-b2427
  • Сімейство продуктівFloor Boxes
  • Група продуктівFloor Box - Flush
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)3.91
  • Ширина (у дюймах)6
  • Глибина (у дюймах)4.81
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCElectrical boxes
  • Код UNSPSC39121303
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 15
  • Заголовок OmniClassElectrical Junction Boxes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати