Публікуйте свої продукти
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

B2437 -- Flush Concrete Floor Box Series

Product Specifications:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Shallow
  • Box Gangs: 1
  • Box Adjustability: Fully
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2), 3.00"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Material: Cast Iron
  • Dimension A: 4.38" (111.2)
  • Dimension B: 2.88" (73.0)
  • Dimension C: 3.19" (81.0)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: .38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 30.00 (491.7)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number: 78358510060
  • Weight in LBs: 3.9

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystemone-b2437
  • Сімейство продуктівFloor Boxes
  • Група продуктівFloor Box - Flush
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)2.9
  • Ширина (у дюймах)4.69
  • Глибина (у дюймах)4.69
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCElectrical boxes
  • Код UNSPSC39121303