Публікуйте свої продукти
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B4314 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 10.7" (271.8)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.56" (242.8)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystemone-b4314
  • Сімейство продуктівFloor Boxes
  • Група продуктівFloor Box - Flush
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)2
  • Ширина (у дюймах)4.36
  • Глибина (у дюймах)3.2
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCElectrical boxes
  • Код UNSPSC39121303