Публікуйте свої продукти
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Huber Engineered Woods
Заархівовано

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерzipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Сімейство продуктівWall Solutions
  • Група продуктівZIP System R-Sheathing
  • Дата публікації2020-09-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOSB Wood
  • Матеріал допоміжнийPolyisocyanurate PIR
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Код UNSPSC30103604
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Опис Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Номер OmniClass23-13 37 17 11
  • Заголовок OmniClassSheathing Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls