Публікуйте свої продукти
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System
    Hunter Panels

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    Специфікація
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaegis-wall-system
    • Сімейство продуктівXci Wall Proudcts
    • Група продуктівExternal Wall Insulated Boards
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-09-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEG020500
    • Назва за ETIMBuilding - insulation material
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19
    • Заголовок OmniClassWall Panels

    Доступність регіону

    Північна Америка