Публікуйте свої продукти
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Bollards M30/M50 

Fixed and Removable bollards Permits free movement of pedestrian traffic, while protecting from accidental and malicious threats.

Специфікація
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbollards-m30-m50
  • Сімейство продуктівIndustrial Security Gate Operator
  • Група продуктівHostile Vehicle Mitigation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-01-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Road Accessories
  • Код за ETIMEC012059
  • Назва за ETIMBollard
  • Код Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Опис Uniclass 2015Metal bollards
  • Код CSI MasterFormat 201434 71 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
  • Номер OmniClass23-39 11 11 17
  • Заголовок OmniClassTraffic Control

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (39)
4.1 з 5 зірок 4.1 (28)
5.0 з 5 зірок 5.0 (11)