Публікуйте свої продукти
HydroMax 125mm dia Primary Drain
HydroMax 125mm dia Primary Drain
HydroMax 125mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 125mm dia Primary Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 125mm drains are perfect for high design rainfall rate areas and larger roofs due to the high capacity (up to 100 l/s) with the gutter drain version remaining compact for installation in  gutters.
    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Специфікація
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN125 : 125mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard, British Standard BS 8490, EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised and mild steel PVC coated.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhydromax-125mm-dia-primary-drain
    • Сімейство продуктівHydroMax® Siphonic Drains
    • Група продуктівPrimary Roof Drains
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-12-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCWaste Terminal
    • Код за ETIMEG015130
    • Назва за ETIMDrains
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 19
    • Заголовок OmniClassSiphonic Roof Drains
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (9)