Публікуйте свої продукти
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Primary Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 75mm drains are our best seller due to the high capacity (up to 25 l/s) while being compact for installation in narrow gutters. 
    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Специфікація
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhydromax-75mm-dia-primary-drain
    • Сімейство продуктівHydroMax® Siphonic Drains
    • Група продуктівPrimary Roof Drains
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-12-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)154
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)230
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCWaste Terminal
    • Код за ETIMEG015130
    • Назва за ETIMDrains
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 19
    • Заголовок OmniClassSiphonic Roof Drains

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Карибські Нідерланди
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Куба
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Кюрасао
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиніка
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мексика
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Монтсеррат
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Нікарагуа
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Острови Теркс і Кайкос
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Панама
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Пуерто-Рико
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Сальвадор
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сен-Бартелемі
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Мартен
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Кітс і Невіс
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Люсія
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сінт-Мартен
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Тринідад і Тобаго
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Ямайка
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (9)