Публікуйте свої продукти
Cloakroom, Permanent wallsystem 900
Hyllteknik

Cloakroom, Permanent wallsystem 900

Our simplest and most competitive system, designed for general use. Strong, simple and flexible, it is often used for material storage. However, with a little bit of imagination, it can find its way into more sophisticated interiors. The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcl_pe_wa_900
  • Сімейство продуктівComponents for shelving system
  • Група продуктівCloakroom
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-12-10
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)900
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа