Публікуйте свої продукти
Permanent wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Permanent wall system with metal shelf Paper

4.2 з 5 зірок4.2(5 відгуки)
The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. Metal shelf Paper is stylish and strong, despite the way the paper-thin appearance. Choose powder coated colors from our catalog.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpvsmphp
  • Сімейство продуктівShelving system
  • Група продуктівPermanent wall system
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-06-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2571
  • Глибина (мм)326
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56