Публікуйте свої продукти
T-stand with sound absorber high and metal shelf Modern
Hyllteknik

T-stand with sound absorber high and metal shelf Modern

Freestanding shelving is available in single-sided and double-sided versions. L-stand set against the wall and T-stands can be freely positioned in the room. These stands can be delivered with sound absorbers in the start and secondary section. Two cassette plates capsules absorbers and binds together the stands. Is intended for shelves with 800-width. Please try with metal shelf Modern. Choose the color combination of the panels and powder coated colors from our catalog.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtsmlhophm
  • Сімейство продуктівShelving system
  • Група продуктівFreestanding shelving system
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-06-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1976
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)660
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56