Публікуйте свої продукти
BLOX Planter - PLA 05
BLOX Planter - PLA 05
    Icons of Denmark

    BLOX Planter - PLA 05

    BLOX Planter is a reconfigurable solution that allows you to incorporate biophilia and dynamic space division into the workplace.

    Foster collaboration or make room for privacy by adapting the planter configurations to your specific needs. Combine BLOX planters with Bank modular sofa configurations for creative seating solutions.

    About BLOX

    BLOX is an innovative, scalable kit of parts designed to seamlessly adapt to the evolving needs of your workspace — at the click of a block.

    Engineered with robust, internal frames that connect effortlessly, BLOX removes the need for traditional joinery, allowing you to repurpose and reconfigure your environment with ease. The external panels and tops are available in a variety of materials, giving you endless possibilities to update and develop the look of your BLOX system over time.

    Designed for disassembly and with circularity in mind, BLOX is an environmentally conscious choice for the ever-changing needs of the modern workplace.

    Специфікація
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерblox-planter-pla-05
    • Сімейство продуктівBLOX System
    • Група продуктівBlox - Planter
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)910
    • Ширина (мм)2100
    • Глибина (мм)300
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Office Dividers & Screens
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Опис Uniclass 2015Furniture trolleys

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Бангладеш
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бахрейн
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Британська територія в Індійському океані
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Бруней
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бутан
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Вʼєтнам
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вірменія
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Гонконг
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Грузія
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Ізраїль
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Індія
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Індонезія
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Іран
    Гренада
    Есватіні
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Йорданія
    Гренландія
    Ефіопія
    Острови Піткерн
    Естонія
    Казахстан
    Домініка
    Єгипет
    Палау
    Ірландія
    Камбоджа
    Домініканська Республіка
    Замбія
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Катар
    Кайманові Острови
    Західна Сахара
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Киргизстан
    Канада
    Зімбабве
    Самоа
    Італія
    Китай
    Карибські Нідерланди
    Кабо-Верде
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Коста-Рика
    Камерун
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Кувейт
    Куба
    Кенія
    Токелау
    Литва
    Лаос
    Кюрасао
    Комори
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Ліван
    Мартиніка
    Конго – Браззавіль
    Тувалу
    Люксембург
    Мʼянма (Бірма)
    Мексика
    Конго – Кіншаса
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Макао
    Монтсеррат
    Кот-дʼІвуар
    Фіджі
    Молдова
    Малайзія
    Нікарагуа
    Лесото
    Французька Полінезія
    Монако
    Мальдіви
    Острови Теркс і Кайкос
    Ліберія
    Нідерланди
    Монголія
    Панама
    Лівія
    Німеччина
    Непал
    Пуерто-Рико
    Маврикій
    Норвегія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сальвадор
    Мавританія
    Острів Мен
    Оман
    Сен-Бартелемі
    Мадагаскар
    Північна Македонія
    Острів Різдва
    Сен-Мартен
    Майотта
    Польща
    Пакистан
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Малаві
    Португалія
    Палестина
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малі
    Росія
    Південна Корея
    Сент-Кітс і Невіс
    Марокко
    Румунія
    Саудівська Аравія
    Сент-Люсія
    Мозамбік
    Сан-Марино
    Сінгапур
    Сінт-Мартен
    Намібія
    Сербія
    Таджикистан
    Сполучені Штати
    Нігер
    Словаччина
    Таїланд
    Тринідад і Тобаго
    Нігерія
    Словенія
    Тайвань
    Ямайка
    Острів Святої Єлени
    Угорщина
    Туреччина
    Південний Судан
    Україна
    Туркменістан
    Південно-Африканська Республіка
    Фарерські Острови
    Узбекистан
    Реюньйон
    Фінляндія
    Філіппіни
    Руанда
    Франція
    Шрі-Ланка
    Сан-Томе і Принсіпі
    Хорватія
    Японія
    Сейшельські Острови
    Чехія
    Сенегал
    Чорногорія
    Судан
    Швейцарія
    Сьєрра-Леоне
    Швеція
    Танзанія
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (78)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (53)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (50)