Публікуйте свої продукти
Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on concrete insulated with mineral wool and expanded polystyrene
Z017-BMI Icopal Sweden

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on concrete insulated with mineral wool and expanded polystyrene

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on concrete substrate insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: concrete 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Специфікація
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on concrete substrate insulated with mineral wool and expanded polystyrene. 
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-betong
  • Сімейство продуктівWater proofing membrane
  • Група продуктівSingle ply system
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-15
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Матеріал допоміжнийPolystyrene (EPS)
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCRoofing membranes
  • Код UNSPSC30151505
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Європа
Швеція