Публікуйте свої продукти
Easy shower enclosure corner EYPOX + EYFI
Easy shower enclosure corner EYPOX + EYFI
Easy shower enclosure corner EYPOX + EYFI
    Ideagroup

    Easy shower enclosure corner EYPOX + EYFI

    Easy is a sleek, frameless shower enclosure with a hinged door, available as recess, corner, back-to-wall and half-wall versions. Hinges are totally flush on the inside, allowing the door to open fully up to 180 degrees. Complete with double-sided handles.

    Installation option: Corner / Recess / Wall

    Opening: Hinged

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEasy-shower-enclosure-corner-EYPOX-EYFI
    • Сімейство продуктівShower enclosures
    • Група продуктівFrameless shower enclosures
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-12-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
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
    3.3 з 5 зірок 3.3 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (20)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)