Публікуйте свої продукти
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
    Ideagroup

    Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux

    4.4 з 5 зірок4.4(19 відгуки)

    Ellisse is a bathtub made of light Aquatek with an exclusive oval shape. It comes in four lengths and four versions: free-standing, recess, corner and for wall centre. Available in M-Lux (see M-Lux bathtubs). The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL / NCS chart. Drain stopper available in the same colour.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEllisse-bathtub
    • Сімейство продуктівBathtub
    • Група продуктівfreestanding bathtub
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2023-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs

    Схожі продукти

    3.3 з 5 зірок 3.3 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (20)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)