Публікуйте свої продукти
towel holder MODULA wall ALLUM. C/shelfwhite MME84
Ideagroup

towel holder MODULA wall ALLUM. C/shelfwhite MME84

A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMME84
  • Сімейство продуктівfurniture accessory
  • Група продуктівShelves and towel rails
  • Дата публікації2024-07-31
  • Номер видання1
  • Висота (мм)40
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)86
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

Схожі продукти

3.3 з 5 зірок 3.3 (9)
4.8 з 5 зірок 4.8 (20)
4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)