Публікуйте свої продукти
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52
    Ideagroup

    shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52

    A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
    The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMPM52
    • Сімейство продуктівfurniture accessory
    • Група продуктівShelves and towel rails
    • Дата публікації2024-07-31
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)520
    • Глибина (мм)86
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

    Схожі продукти

    3.3 з 5 зірок 3.3 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (20)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)