Публікуйте свої продукти
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Специфікація
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT5723
    • Сімейство продуктівi.Life O
    • Група продуктівToilet Seat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)350
    • Глибина (мм)435
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийDuroplast
    • Розроблено вІталія
    • Вага нетто (кг)2.09
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011196
    • Назва за ETIMToilet seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Заголовок OmniClassWater Closet Seats

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка