Публікуйте свої продукти
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
    Ideal Standard

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Специфікація
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерB8079
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівSink Water Supply Fittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Вага нетто (кг)2.47
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps

    Доступність регіону

    Європа
    Germany
    Italy
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit