Публікуйте свої продукти
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
    Ideal Standard

    CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO

    CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
    Специфікація
    • Alu+ - Exposed shower system 345 mm in rose finish
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBD585
    • Сімейство продуктівAlu+
    • Група продуктівAlu+
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-06-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)533000
    • Ширина (мм)260000
    • Глибина (мм)1113
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вItaly
    • Вага нетто (кг)6180
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка
    Afghanistan
    Belgium
    Egypt
    Bahrain
    Bulgaria
    Iran
    Czech Republic
    Iraq
    Denmark
    Israel
    France
    Jordan
    Germany
    Kuwait
    Greece
    Lebanon
    Netherlands
    Oman
    Poland
    Palestine
    Russia
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    Türkiye
    United Arab Emirates
    Yemen
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit