Публікуйте свої продукти
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Специфікація
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE7146
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівWall-hung wash basins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)175
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)420
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Вага нетто (кг)12.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower Channel
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Опис Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks