Публікуйте свої продукти
CONNECT 2 SALOON DOOR 100 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SALOON DOOR 100 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SALOON DOOR 100 CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SALOON DOOR 100 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SALOON DOOR  100CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Специфікація
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING INWARDS AND OUTWARDS 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерK9296
    • Сімейство продуктівCONNECT II
    • Група продуктівShower Enclosure
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1950
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)351
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Вага нетто (кг)33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures