Публікуйте свої продукти
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100
    Ideal Standard

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Специфікація
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT3594
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівBathroom Mirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)996
    • Ширина (мм)1192
    • Глибина (мм)26
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Вага нетто (кг)11.16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties