Публікуйте свої продукти
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, 3 Tap holes, without overflow
    Специфікація
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), Type of fastening: Plug bolts, With brand logo.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT3786
    • Сімейство продуктівCONCA
    • Група продуктівWash-Basin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)510
    • Глибина (мм)480
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Вага нетто (кг)14
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Заголовок OmniClassSurface Water Retention Basins