Публікуйте свої продукти
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
    Ideal Standard

    EXTRA 70CM WASHBASIN WITH 1 TAP HOLE

    Extra Basin 70cm, 1 Tap Hole, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Специфікація
    • Extra Basin 70cm with 1 Tap Hole and Slotted Overflow, Grinded in Glossy White finish
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT3894
    • Сімейство продуктівExtra
    • Група продуктівWashbasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)148
    • Ширина (мм)700
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Вага нетто (кг)17.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Опис Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Заголовок OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures