Публікуйте свої продукти
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Anthracite matt lacquer finish.
    Специфікація
    • Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers. Anthracite matt lacquer finish.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT3985
    • Сімейство продуктівCONCA
    • Група продуктівBathroom_Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)372
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)505
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Вага нетто (кг)28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets