Публікуйте свої продукти
Conca BSN UN 200X50X37 2 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 200X50X37 2 DR  NOWTOP  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 200X50X37 2 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 2000 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    Специфікація
    • Vanity unit, 2000mm wide 505 mm deep and 370 mm high, without countertop, for combination with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external full extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT3987
    • Сімейство продуктівCONCA
    • Група продуктівBathroom_Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)360
    • Ширина (мм)1987
    • Глибина (мм)505
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Вага нетто (кг)60
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets