Публікуйте свої продукти
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 2400x 372x 550mm with non-perforated countertop, 2 external drawers and internal drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Специфікація
    • Vanity unit, 2400mm wide 372mm deep and 550mm high, with non-perforated countertop with 2 external full extension drawers and internal drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT4341
    • Сімейство продуктівCONCA
    • Група продуктівBathroom_Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)550
    • Ширина (мм)2387
    • Глибина (мм)373
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Вага нетто (кг)87.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets