Публікуйте свої продукти
LDV TUB DUO 180X80 WHITE
LDV TUB DUO 180X80 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
    Специфікація
    • LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT5406
    • Сімейство продуктівLa Dolce Vita
    • Група продуктівBath tub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-09-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)450
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs