Публікуйте свої продукти
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
    Ideal Standard

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU

    Kubo Outside Pivot Door, 750 mm Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Специфікація
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT7309
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівShower enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1950
    • Ширина (мм)770
    • Глибина (мм)62.65
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Вага нетто (кг)28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers