Публікуйте свої продукти
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
    Ideal Standard

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Специфікація
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT9656
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівBaths
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1998
    • Ширина (мм)1710
    • Глибина (мм)16
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Вага нетто (кг)69
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Заголовок OmniClassBath Shower Units