Публікуйте свої продукти
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

IDO Showerama nischdusch modell 7-1, utrustad med skjutdörrar, är enkel att montera tack vare ett fåtal delar och stora möjligheter till justering mot golv och väggar. Väggprofilerna har plats för rörgenomföring. Duschen är enkel att rengöra tack vare dörrarnas släta ytor, få smutssamlande skrymslen och snäppfunktion på glasen i nederkant. Nischduschen har en golvprofil. Justerbarhet +/- 25 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4971032120
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-05-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1950
  • Ширина (мм)1200
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)27
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503

Схожі продукти