Публікуйте свої продукти
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
    Ifö Electric

    Opus 200/100 LED

    Opus 200 LED is an armature with elegant cylindrical shape. With its timeless design it can be placed both on the wall or ceiling mounted, indoors as outdoors. Equipped with LED module, 13W.
    Специфікація
    • Silicone sealant between glass and base. Two 6 mm diameter holes for mounting, CC dimensions 133 mm, or two hidden hole Ø 5 mm, for the CC dimensions 70 mm. A cable gland in the base with terminals for two power cords. The terminal on the LED module for maximum 2 x 2.5 mm2. Handover is possible. The bottom grommet and three break walls. Child protection and protection against spraying water from all angles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOpus-200-100-LED
    • Сімейство продуктівLamp
    • Група продуктівOpus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2014-04-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    • Ширина (мм)200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)1.94
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Код UNSPSC3910
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps

    Схожі продукти