Публікуйте свої продукти
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
    Impact Acoustic®

    Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo

    Grafo is probably the best collaboration buddy out there. It features a whiteboard surface combined with an acoustic screen to capture great ideas and beat the noise. The steel trolley wheels make this acoustic whiteboard easy to move wherever it’s needed—in the classroom, office, or boardroom.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Magnetic enameled whiteboard with pinnable surface on black metal frame (RAL 9005) with casters.

      Available in 45 colors
      Frame - Steel profiles and wires (black RAL 9005)
      Casters - Polyamid / Thermoplastic rubber
      Whiteboard surface - Ceramic coated steel
      24mm PET Panel 8.6 kg
      Frame 13 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерacoustic-whiteboard-grafo
    • Сімейство продуктівAcoustic Room Dividers
    • Група продуктівAcoustic Room Dividers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1923
    • Ширина (мм)1208
    • Глибина (мм)28
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика