Публікуйте свої продукти
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
    Impact Acoustic®

    Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Combining simple geometric shapes has resulted in this intricate, powerful acoustic structure that offers endless possibilities for customization. Place it in long corridors or as a centerpiece in boardrooms or open spaces. No doubt, it will catch the eyes of anyone passing by.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Height range 100-300mm 4“-10“

      Spacing range 100-300mm 4“-10“

      Material thickness 24mm 0.94“

      Length on demand on demand

      Baffles 100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Strut profiles Steel (galvanized or powder coated black)

      Baffles 4kg/m2 (±10%) 0.82 lbs/ft2 (±10%)
      Strut profile 0.62kg/m 0.99 lbs/ft

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерceiling-baffle-edge-bespoke
    • Сімейство продуктівAcoustic Ceiling Baffles
    • Група продуктівAcoustic Ceiling Baffles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари