Публікуйте свої продукти
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Matrix

    Reminiscent of soothing raindrops that gently hit the ground after the storm subsides, it surprises most to learn that this naturally appearing pattern is conceived using algorithmic design. The matrices display an arrangement of adjacent rounded rectangles that contribute peace and calm to any interior.

      Зв’яжіться з Impact Acoustic®

      Специфікація
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерhanging-division-matrix
      • Сімейство продуктівAcoustic Room Dividers
      • Група продуктівAcoustic Room Dividers
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2025-10-08
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийPET
      • Розроблено вШвейцарія
      • Виготовлено вІталія
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика