Публікуйте свої продукти
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Ornella is known for its oriental-inspired design based on abstract geometric shapes that intersect in all directions. While playful, this acoustic element preserves an edge of sophistication that will elevate most interiors—be it commercial, corporate, or hospital projects.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhanging-division-ornella
    • Сімейство продуктівAcoustic Room Dividers
    • Група продуктівAcoustic Room Dividers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика