Публікуйте свої продукти
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Plain

    When less is more. With its compact design, this plain acoustic element offers maximum acoustic impact, and like no other element in the same range, it provides the best visual separation to eliminate visual eavesdropping for good.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhanging-division-plain
    • Сімейство продуктівAcoustic Room Dividers
    • Група продуктівAcoustic Room Dividers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика